Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kontrastní skener
Konstrukční řada
67M
Rozměr
32 × 64 × 82 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 1–5,5 V
PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Časová funkce zap/vyp
Princip funkce
Snímač kontrastu
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
| BKT 67M-001-U-S92 | BKT 67M-002-U-S92 | |
|
7.683,20 CZK
Ceníková cena
|
7.683,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Rozměr | 32 × 64 × 82 mm | 32 × 64 × 82 mm |
| Rozhraní |
Analogové napětí: 1–5,5 V PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
Analogové napětí: 1–5,5 V PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Vstupní funkce | Časová funkce zap/vyp | Časová funkce zap/vyp |
| Princip funkce | Snímač kontrastu | Snímač kontrastu |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, zaostřený | Světelný snímač, zaostřený |
| Charakteristika záření | zaostřený | zaostřený |
| Druh světla | Modré světlo / zelené světlo / červené světlo | Modré světlo / zelené světlo / červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 1.5 x 5 mm při 9 mm | 5 x 1.5 mm při 9 mm |
| Dosah | 6–12 mm | 6–12 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1 | Konektory, konektor M12 × 1 |
| Materiál pouzdra | Hliník, tlakový odlitek, lakovaný | Hliník, tlakový odlitek, lakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD