Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BKT000R

BKT M-45-U-S4

Kontrastní senzory

Konstrukční řada
M
Rozměr
31 × 97,8 × 62,3 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–5,5 V
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Snímač kontrastu
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
M
Rozměr
31 × 97,8 × 62,3 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–5,5 V
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Snímač kontrastu
Princip funkce optický
v závislosti na vláknové optice
Charakteristika záření
v závislosti na vláknové optice
Druh světla
Bílé světlo
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, lakovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06