Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kontrastní senzory
Konstrukční řada
21M
Rozměr
12 × 50 × 42,5 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
Kalibrace kontrastu (spínací bod)
Kalibrace kontrastu (spínací bod)
Princip funkce
Snímač kontrastu
Doporučená alternativa
BKT0001
Kontrastní senzory
BKT 67M-001-U-S92
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BKT 21M-002-N-S4 | BKT 67M-001-U-S92 | |
|
-
Ceníková cena
|
7.683,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 21M | 67M |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 50 × 42,5 mm | 32 × 64 × 82 mm |
| Rozhraní | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 1–5,5 V |
| Vstupní funkce |
Blokování tlačítek zap/vyp Kalibrace kontrastu (spínací bod) |
Časová funkce zap/vyp |
| Princip funkce | Snímač kontrastu | Snímač kontrastu |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, zaostřený | Světelný snímač, zaostřený |
| Optická zvláštnost | Koaxiální optická vlákna | - |
| Charakteristika záření | zaostřený | zaostřený |
| Druh světla | Bílé světlo | Modré světlo / zelené světlo / červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.5 mm při 19 mm | 1.5 x 5 mm při 9 mm |
| Dosah | 17–21 mm | 6–12 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1 |
| Materiál pouzdra |
Zinek, Tlakový odlitek, práškovaný Hliník |
Hliník, Tlakový odlitek, lakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD