Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kontrastní skener
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Snímač kontrastu
Doporučená alternativa
BOS02EM
Difuzní snímače
BOS 6K-UI-LD10-S75
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-002-P-S75 | BOS 6K-UI-LD10-S75 | |
|
5.978,60 CZK
Ceníková cena
|
4.706,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 41,5 × 21,6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhraní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Vstupní funkce |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
| Princip funkce | Snímač kontrastu | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, zaostřený | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | zaostřený | zaostřený |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 0.7 x 0.7 mm při 250 mm | 0.7 x 0.7 mm při 250 mm |
| Dosah | 1–250 mm | 1–250 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD