Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kontrastní skener
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Snímač kontrastu
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
| BKT 6K-013-I-S75 | BKT 6K-012-I-S75 | BKT 6K-014-I-S75 | |
|
5.749,70 CZK
Ceníková cena
|
6.258,50 CZK
Ceníková cena
|
6.767,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhraní |
IO-Link-Device: 1.1.3 dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Vstupní funkce |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
| Princip funkce | Snímač kontrastu | Snímač kontrastu | Snímač kontrastu |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, zaostřený | Světelný snímač, zaostřený | Světelný snímač, zaostřený |
| Druh světla | LED RGB | LED RGB | LED RGB |
| Velikost světelné stopy | 1 x 4 mm při 12 mm | 1 x 4 mm při 12 mm | 1 x 4 mm při 12 mm |
| Dosah | 9...15 mm | 9...15 mm | 9...15 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD