Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Světelné pásy a světelné mříže
Konstrukční řada
A
Rozměr
100 × 26 × 93 mm
Rozhraní
2x Analogové napětí / analogový proud: 0–10 V / 4–20 mA
3x PNP: Spínací kontakt (NO)
3x PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Světelný pruh
Optická zvláštnost
CCD technika
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-001-S115 | BLA 50D-001-S115 | |
|
61.668,00 CZK
Ceníková cena
|
62.133,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | A | D |
|---|---|---|
| Rozměr | 100 × 26 × 93 mm | - |
| Rozhraní |
2x Analogové napětí / analogový proud: 0–10 V / 4–20 mA 3x PNP: Spínací kontakt (NO) |
2x Analogové napětí / analogový proud: 0–10 V / 4–20 mA 3x PNP/NPN: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Světelný pruh | Světelný pruh |
| Optická zvláštnost | CCD technika | CCD technika |
| Charakteristika záření | kolimovaný světelný svazek, šířka 54 mm | kolimovaný světelný svazek, šířka 54 mm |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 0–2 m | 0–2 m |
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 2 | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD