Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Světelná mřížka
Konstrukční řada
1-010
Rozměr
22 × 150,1 × 43,2 mm
Aktivní délka AL 1
100 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
PNP: Spínací kontakt (NO)
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Světelná mřížka
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
| BLG 1-010-210-070-PV01-SX | BLG 1-010-210-050-PV01-SX | |
|
21.303,80 CZK
Ceníková cena
|
21.952,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 1-010 | 1-010 |
|---|---|---|
| Rozměr | 22 × 150,1 × 43,2 mm | 22 × 150,1 × 43,2 mm |
| Aktivní délka AL 1 | 100 mm | 100 mm |
| Rozhraní |
Analogové napětí: 0–10 V PNP: Spínací kontakt (NO) |
Analogové napětí: 0–10 V PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Světelná mřížka | Světelná mřížka |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | Infračervené světlo |
| Nejmenší díl, typ. | 7,0 při t 0,5 × Sn, R0 = 2,1 m | 5,0 při t 0,5 × Sn R0 = 2,1 m |
| Dosah | 0–2,1 m | 0–2,1 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1 | Konektory, konektor M12 × 1 |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 20–28 V DC | 20–28 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD