Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BLG0004

BLG 1-015-210-070-PV01-SX

Světelná mřížka

Konstrukční řada
1-015
Rozměr
22 × 200,1 × 43,2 mm
Aktivní délka AL 1
150 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Světelná mřížka
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
1-015
Rozměr
22 × 200,1 × 43,2 mm
Aktivní délka AL 1
150 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Světelná mřížka
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Nejmenší díl, typ.
7,0 při t 0,5 × Sn, R0 = 2,1 m
Dosah
0–2,1 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 14.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat