Zrušeno

BLG0009

BLG 4A-120-50X-B04-O01-SX

Ochrana těla

Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Doba reakce max.
16 ms
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Doba reakce max.
16 ms
Schválení/konformita
Bezpečnost
cULus
CE
WEEE
Princip činnosti
bezdotykový (optoelektronický)
Dráhy paprsků, počet
4
Výška ochranného pole (Hp)
1215 mm
Dosah
50 m
Připojení 1
Vysílač: M12x1-Konektor, A-kódovaný
Připojení 2
Příjemce: M12x1-Konektor
Spínací výstup
2× PNP OSSD
Rozměr
35 × 1 364 × 41,2 mm
Teplota prostředí
-10...55 °C
Krytí
IP 65
Materiál pouzdra
Hliník, lakovaný, žlutý (RAL 1003)
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
ETIM 8.0
EC02549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04