Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BLT0003

BLT 18KF-001-P-02

Luminiscenční senzory

Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 77 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Luminiscenční snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, zaostřený
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 77 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Luminiscenční snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, zaostřený
Charakteristika záření
zaostřený
Druh světla
Ultrafialové světlo
Velikost světelné stopy
Ø 3 mm při 20 mm
Dosah
8–20 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08