Zrušeno

BLT000C

BLT 31M-002-U-S92

Luminiscenční senzory

Konstrukční řada
31M
Rozměr
24,1 × 58,4 × 71,1 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–5 V
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
Princip funkce
Luminiscenční snímač
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
31M
Rozměr
24,1 × 58,4 × 71,1 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–5 V
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
Princip funkce
Luminiscenční snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, zaostřený
Charakteristika záření
zaostřený
Druh světla
Ultrafialové světlo
Velikost světelné stopy
Ø 16 mm při 300 mm
Dosah
0–300 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, lakovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Provozní napětí Ub
10–24 V DC
Schválení/konformita
cETLus
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08