Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
Drážka C
Rozměr
16,8 × 2,9 × 4,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Kabel
PUR, 0.5 m
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3 | BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | |
|
1.063,10 CZK
Ceníková cena
|
1.124,80 CZK
Ceníková cena
|
1.050,00 CZK
Ceníková cena
|
1.525,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka C | Drážka C | Drážka C | Drážka C |
|---|---|---|---|---|
| Rozměr | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 4pólový |
| Kabel | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikace | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | Detekce objektů | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. |
| Upevnění |
Drážka C Léto Drážka Festo 10 |
Šroub M2 |
Drážka C Léto Drážka Festo 10 |
Drážka C Léto Drážka Festo 10 |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 7 000 Hz | 500 Hz | 7 000 Hz | 7 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD