Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro malé montážní prostory
Rozměr
Ø 6,5 × 30,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | |
|
1.552,20 CZK
Ceníková cena
|
1.330,30 CZK
Ceníková cena
|
1.242,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 30,5 mm | 25,5 × 3 × 4,5 mm | 33,5 × 5 × 10,5 mm |
|---|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | LCP | LCP |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 30 000 Hz | 10 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Tvar drážky | - | variabilní | variabilní |
| Aplikace | - | miniaturní akční členy | větší akční členy |
| Upevnění | - | Přídržný úhelník BMF 303-HW* | Přídržný úhelník BMF 305-HW* |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD