Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standard s různými materiály krytu
Rozměr
Ø 8 × 30,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Aplikace
flexibilní montáž
možnost spínacích vzdáleností > 20 mm
možnost spínacích vzdáleností > 20 mm
Upevnění
Svorky
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
| BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | |
|
1.552,20 CZK
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 30,5 mm | Ø 6,5 × 30,5 mm | Ø 8 × 30,5 mm |
|---|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Aplikace |
flexibilní montáž možnost spínacích vzdáleností > 20 mm |
flexibilní montáž možnost spínacích vzdáleností > 20 mm |
flexibilní montáž možnost spínacích vzdáleností > 20 mm |
| Upevnění | Svorky | Svorky | Svorky |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 10 000 Hz | 10 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD