Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Náhrada je k dispozici

BMF000T

BMF 08M-PS-C-2-KPU-05

Válcové snímače magnetického pole

Rozměr
Ø 8 × 30,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 5 m
Aplikace
flexibilní montáž
možnost spínacích vzdáleností > 20 mm
Upevnění
Svorky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Ø 8 × 30,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 5 m
Aplikace
flexibilní montáž
možnost spínacích vzdáleností > 20 mm
Upevnění
Svorky
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
10 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04