Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BMF0013

BMF 103K-PO-C-2A-PU-02

Válcové spínače pro různé tvary drážek

Tvar drážky
variabilní
Rozměr
9 × 4,8 × 16 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Aplikace
Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
9 × 4,8 × 16 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Aplikace
Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem.
Materiál pouzdra
LCP
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
7 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04