Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro různé tvary drážek a malé instalační prostory
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
9 × 4,8 × 16 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Aplikace
Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem.
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
| BMF 103K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
1.509,40 CZK
Ceníková cena
|
1.525,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | variabilní | variabilní |
|---|---|---|
| Rozměr | 9 × 4,8 × 16 mm | 9 × 4,8 × 16 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Aplikace | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. |
| Upevnění | Přídržný úhelník BMF 103-HW* | Přídržný úhelník BMF 103-HW* |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 30 000 Hz | 30 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD