Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové snímače magnetického pole
Rozměr
26 × 15 × 24 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Materiál pouzdra
Hliník
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
10 000 Hz
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
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
2.441,60 CZK
Ceníková cena
|
1.362,50 CZK
Ceníková cena
|
1.330,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 26 × 15 × 24 mm | 11 × 11 × 32 mm | 33,5 × 5 × 10,5 mm |
|---|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Materiál pouzdra | Hliník | PBT | LCP |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 10 000 Hz | 10 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Připojení | - | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový |
| Aplikace | - |
Pneumatický válec s táhly Pneumatický válec s lištou DUO Kruhový válec Profilový válec |
- |
| Tvar drážky | - | - | variabilní |
| Kabel | - | - | PUR, 0.2 m |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD