Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
S konektory M12 a různými materiály pouzder
Rozměr
Ø 12 × 50 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BMF 12M-NS-D-2-S4 | BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
1.851,30 CZK
Ceníková cena
|
1.717,90 CZK
Ceníková cena
|
1.124,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 50 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 3 000 Hz | 500 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Tvar drážky | - | Drážka T | Drážka C |
| Kabel | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikace | - | - | Detekce objektů |
| Upevnění | - | - | Šroub M2 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD