Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro tyčové válce
Rozměr
32 × 23 × 11 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Materiál pouzdra
PBT
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BMF 21K-NS-C-2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-02 | |
|
1.271,60 CZK
Ceníková cena
|
873,60 CZK
Ceníková cena
|
873,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 32 × 23 × 11 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiál pouzdra | PBT | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 3 000 Hz | 500 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Tvar drážky | - | Drážka T | Drážka C |
| Aplikace | - | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | Detekce objektů |
| Upevnění | - | lze svrchu nasadit do drážky T | Šroub M2 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD