Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro tyčové válce
Rozměr
33 × 23 × 11 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 5 m
Aplikace
Pneumatický válec s táhly
Pneumatický válec s lištou DUO
Kruhový válec
Profilový válec
Pneumatický válec s lištou DUO
Kruhový válec
Profilový válec
Materiál pouzdra
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
1.330,30 CZK
Ceníková cena
|
1.303,70 CZK
Ceníková cena
|
932,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 33 × 23 × 11 mm | 33,5 × 5 × 10,5 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm |
|---|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| Aplikace |
Pneumatický válec s táhly Pneumatický válec s lištou DUO Kruhový válec Profilový válec |
větší akční členy | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. |
| Materiál pouzdra | PBT | LCP | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 10 000 Hz | 3 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Tvar drážky | - | variabilní | Drážka T |
| Upevnění | - | - | lze svrchu nasadit do drážky T |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD