Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro různé tvary drážek s úhly držení udržujícími polohu
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
25,5 × 3 × 4,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Kabel
PUR, 0.2 m
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
| BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | |
|
1.418,50 CZK
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
2.425,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | variabilní | variabilní | variabilní |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 25,5 × 3 × 4,5 mm | 25,5 × 3 × 4,5 mm | 25,5 × 3 × 4,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 4pólový |
| Kabel | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikace | miniaturní akční členy | miniaturní akční členy | miniaturní akční členy |
| Upevnění | Přídržný úhelník BMF 303-HW* | Přídržný úhelník BMF 303-HW* | Přídržný úhelník BMF 303-HW* |
| Materiál pouzdra | LCP | LCP | LCP |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 30 000 Hz | 30 000 Hz | 30 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD