Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 10,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 5 m
Materiál pouzdra
LCP
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
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
1.303,70 CZK
Ceníková cena
|
1.346,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | variabilní | variabilní |
|---|---|---|
| Rozměr | 33,5 × 5 × 10,5 mm | 25,5 × 3 × 4,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Materiál pouzdra | LCP | LCP |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 30 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD