Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 10,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M12 × 1, 3pólový, A kódovaný
Kabel
PUR, 3 m
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
| BMF 305K-PS-C-2-S4-03 | BMF 305K-PS-C-2-S4-01,5 | BMF 305K-PS-C-2-S4-00,8 | |
|
1.405,20 CZK
Ceníková cena
|
1.391,90 CZK
Ceníková cena
|
1.375,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | variabilní | variabilní | variabilní |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 33,5 × 5 × 10,5 mm | 33,5 × 5 × 10,5 mm | 33,5 × 5 × 10,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M12 × 1, 3pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, 3pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, 3pólový, A kódovaný |
| Kabel | PUR, 3 m | PUR, 1.5 m | PUR, 0.8 m |
| Materiál pouzdra | LCP | LCP | LCP |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 10 000 Hz | 10 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Aplikace | - | větší akční členy | větší akční členy |
| Upevnění | - | Přídržný úhelník BMF 305-HW* | Přídržný úhelník BMF 305-HW* |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD