Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 10,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Kabel
PUR, 0.2 m
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K/HW23-PS-C-2-SA2-S49-00,2 ASM | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
1.330,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | variabilní | variabilní | variabilní |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 33,5 × 5 × 10,5 mm | 25,5 × 3 × 4,5 mm | 33,5 × 5 × 10,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový |
| Kabel | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m |
| Materiál pouzdra | LCP | LCP | LCP |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 30 000 Hz | 10 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Aplikace | - | miniaturní akční členy | větší akční členy |
| Upevnění | - | Přídržný úhelník BMF 303-HW* | Přídržný úhelník BMF 305-HW* |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD