Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BMF0067

BMF 305M-PS-W-2-S4

Pro různé tvary drážek s úhlovým konektorem

Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 33,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Aplikace
větší akční členy
Svařovací oblast
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 33,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Aplikace
větší akční členy
Svařovací oblast
Upevnění
Přídržný úhelník BMF 305-HW*
Materiál pouzdra
Hliník
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
10 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný při svařování (AC)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat