Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
31 × 5,1 × 6,2 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Kabel
PUR, 0.5 m
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.137,90 CZK
Ceníková cena
|
1.391,90 CZK
Ceníková cena
|
1.124,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T | Drážka T | Drážka T |
|---|---|---|---|---|
| Rozměr | 31 × 5,1 × 6,2 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm | 29 × 6,2 × 4,4 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový |
| Kabel | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikace | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | - | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 | PA 12 | LCP | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 3 000 Hz | 10 000 Hz | 3 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Upevnění | - | lze svrchu nasadit do drážky T | - | lze svrchu nasadit do drážky T |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD