Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetické snímače pro více tvarů drážek
Rozměr
25 × 11,9 × 26 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Aplikace
Kruhový válec
Pneumatický válec s trapézovou drážkou
Pneumatický válec s trapézovou drážkou
Upevnění
s hadicovou sponou
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
| BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-SA1-S49 | |
|
1.317,00 CZK
Ceníková cena
|
1.923,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 25 × 11,9 × 26 mm | 25 × 11,9 × 26 mm |
|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový |
| Aplikace |
Kruhový válec Pneumatický válec s trapézovou drážkou |
Kruhový válec Pneumatický válec s trapézovou drážkou |
| Upevnění | s hadicovou sponou | s hadicovou sponou |
| Materiál pouzdra | Hliník | Hliník |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 10 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD