Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
29 × 6,2 × 4,4 mm
Princip funkce
Spínač Reed (2drátový)
Kabel
PVC, 0.4 m
Materiál pouzdra
LCP
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
Ceníková cena
|
606,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T |
|---|---|---|
| Rozměr | 29 × 6,2 × 4,4 mm | 29 × 6,2 × 4,4 mm |
| Princip funkce | Spínač Reed (2drátový) | Spínač Reed (2drátový) |
| Kabel | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| Materiál pouzdra | LCP | LCP |
| Spínací výstup | Spínač Reed (2drátový), pólovaný Spínací kontakt (NO) | Spínač Reed (2drátový), pólovaný Spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 4–30 V DC / 4–30 V AC | 4–30 V DC / 4–30 V AC |
| Teplota prostředí | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Krytí | IP 65 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD