Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro T-drážku
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
23,5 × 5 × 5,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Materiál pouzdra
PA 12
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
| BMF 235K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 235K-H-PO-C-A2-PU-02 | |
|
873,60 CZK
Ceníková cena
|
2.027,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T |
|---|---|---|
| Rozměr | 23,5 × 5 × 5,5 mm | 23,5 × 6,2 × 5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | - |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Aplikace | - | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. |
| Upevnění | - | lze svrchu nasadit do drážky T |
| Kalibrační funkce | - | 2 spínací body |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD