Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro T-drážku
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
23,5 × 5 × 5,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Kabel
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
1.170,00 CZK
Ceníková cena
|
1.137,90 CZK
Ceníková cena
|
1.717,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T | Drážka T |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 23,5 × 5 × 5,5 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný |
| Kabel | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Aplikace | - | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | - |
| Upevnění | - | lze svrchu nasadit do drážky T | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD