Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 10,5 mm
Princip funkce
Spínač Reed (2drátový)
Kabel
PVC, 5 m
Materiál pouzdra
LCP
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
| BMF 305K-R-US-L-3-05 | BMF 305K-R-US-L-3-03 | |
|
355,40 CZK
Ceníková cena
|
328,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | variabilní | variabilní |
|---|---|---|
| Rozměr | 33,5 × 5 × 10,5 mm | 33,5 × 5 × 10,5 mm |
| Princip funkce | Spínač Reed (2drátový) | Spínač Reed (2drátový) |
| Kabel | PVC, 5 m | PVC, 3 m |
| Materiál pouzdra | LCP | LCP |
| Spínací výstup | Spínač Reed (2drátový), pólovaný Spínací kontakt (NO) | Spínač Reed (2drátový), pólovaný Spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 6–240 V DC / 6–240 V AC | 6–240 V DC / 6–240 V AC |
| Teplota prostředí | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Krytí | IP 65 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Aplikace | - | větší akční členy |
| Upevnění | - | Přídržný úhelník BMF 305-HW* |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD