Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro T-drážku a více spínacích bodů (funkce učení)
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
23,5 × 6,2 × 5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NS-C-A2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
873,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T |
|---|---|---|
| Rozměr | 23,5 × 6,2 × 5 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Aplikace | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. |
| Upevnění | lze svrchu nasadit do drážky T | lze svrchu nasadit do drážky T |
| Kalibrační funkce | 2 spínací body | - |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Spínací frekvence | - | 3 000 Hz |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD