Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro T-drážku a více spínacích bodů (funkce učení)
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
23,5 × 6,2 × 5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 4pólový
Kabel
PUR, 0.3 m
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NO-C-A2-S75-00,3 | BMF 235K-H-PO-C-A2-S75-00,3 | |
|
2.131,60 CZK
Ceníková cena
|
2.131,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T |
|---|---|---|
| Rozměr | 23,5 × 6,2 × 5 mm | 23,5 × 6,2 × 5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 4pólový | Konektor M8 × 1, 4pólový |
| Kabel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikace | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. |
| Upevnění | lze svrchu nasadit do drážky T | lze svrchu nasadit do drážky T |
| Kalibrační funkce | 2 spínací body | 2 spínací body |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD