Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Special characteristics
Washdown
Washdown
Washdown
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
5 × 5,4 × 27 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
TPE-V, 10 m
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-NS-C-2A-EY-10 | BMF 405KF-NS-C-2A-EY-02 | |
|
1.495,80 CZK
Ceníková cena
|
1.362,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics |
Washdown Washdown |
Washdown |
|---|---|---|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T |
| Rozměr | 5 × 5,4 × 27 mm | 5 × 5,4 × 27 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | TPE-V, 10 m | TPE-V, 2 m |
| Materiál pouzdra | PP | PP |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 10 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Krytí |
IP 67 IP 68 IP 69K |
IP 67 IP 68 IP 69K |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD