Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BMF00MK

BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87

Pro T-drážku a více spínacích bodů (funkce učení)

Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
23,5 × 6,2 × 5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 865 mm
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
23,5 × 6,2 × 5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 865 mm
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
Upevnění
lze svrchu nasadit do drážky T
Kalibrační funkce
2 spínací body
Materiál pouzdra
PA 12
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...80 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04