Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro drážku T a použití v náročných podmínkách se svářecími rozstřiky
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
5 × 6,4 × 34 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový, A kódovaný
Kabel
TPU odolává jiskrám při svařování oranžová, 300 mm
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
| BMF 415KW-HAPS-W-5-P3-S49-00,3 | BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S49-00,3 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-S49-00,3 | |
|
1.509,40 CZK
Ceníková cena
|
1.509,40 CZK
Ceníková cena
|
684,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T | Drážka T |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 5 × 6,4 × 34 mm | 5 × 6,4 × 34 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 3pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, 3pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, 3pólový |
| Kabel | TPU odolává jiskrám při svařování oranžová, 300 mm | TPU odolává jiskrám při svařování černá, 300 mm | TPU, 0.3 m |
| Aplikace |
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. Svařovací oblast |
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. Svařovací oblast |
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. |
| Upevnění | lze svrchu nasadit do drážky T | lze svrchu nasadit do drážky T | lze svrchu nasadit do drážky T |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | 0...80 °C | 0...80 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Spínací frekvence | - | - | 3 000 Hz |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD