Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro drážku C
Tvar drážky
Drážka C
Rozměr
3.6 x 2.9 x 24 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Aplikace
Detekce objektů
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
| BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | |
|
873,60 CZK
Ceníková cena
|
932,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka C | Drážka C |
|---|---|---|
| Rozměr | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Aplikace | Detekce objektů | Detekce objektů |
| Upevnění | Šroub M2 | Šroub M2 |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 500 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD