Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pro různé sloty se 2 senzorovými hlavami
Tvar drážky
Drážka C
Rozměr
3.6 x 2.9 x 24 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Kabel
PUR, 0.3 m
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
| BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
1.717,90 CZK
Ceníková cena
|
1.124,80 CZK
Ceníková cena
|
1.124,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka C | Drážka C | Drážka C |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, 3pólový |
| Kabel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikace | Detekce objektů | Detekce objektů | Detekce objektů |
| Upevnění | Šroub M2 | Šroub M2 | Šroub M2 |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD