Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Special characteristics
Washdown
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
5 × 5,4 × 27 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
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
| BMF 405KF-PS-C-2A-SA2-EY-S4 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA1-EY-S4 | |
|
1.623,00 CZK
Ceníková cena
|
1.495,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T |
| Rozměr | 5 × 5,4 × 27 mm | 5 × 5,4 × 27 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný |
| Kabel | TPE-V | TPE-V |
| Materiál pouzdra | PP | PP |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 10 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Krytí | IP 69K | IP 69K |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD