Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BML0APY

BML-S1G0-S71D-M5EA-D0-SA42-S284

Absolutní systém pro měření lineární vzdálenosti a systém pro měření rotačního úhlu

Rozměr
16 × 18,5 × 80,3 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 12pólový
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný, chromovaný
Rozhraní
SSI;Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah měření
2 m
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozměr
16 × 18,5 × 80,3 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 12pólový
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný, chromovaný
Rozhraní
SSI;Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah měření
2 m
Rozlišení
1 µm
Snímací vzdálenost
0.01...0.8 mm
Provozní napětí Ub
4,75–5,25 V DC / 10–28 V DC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Směr pojezdu
podélně k tělesu
Kódování rozhraní
Šedý
Schválení/konformita
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat