Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Systém měření polohy magnetického pole
Rozsah měření
32 mm
Rozměr
17,5 × 9,6 × 42 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozlišení
≤ 1 µm
Přesnost opakování
100 µm
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
| BMP 01-ZLZPP21A-0032-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S4 | |
|
4.645,60 CZK
Ceníková cena
|
4.942,00 CZK
Ceníková cena
|
5.088,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozsah měření | 32 mm | 32 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 17,5 × 9,6 × 42 mm | 17,5 × 9,6 × 42 mm | 17,5 × 9,6 × 74 mm |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Rozlišení | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový) |
| Přesnost opakování | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Odchylka linearity typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,5 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,5 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,5 m, PUR |
| Materiál pouzdra | PA 12 Hliník | PA 12 Hliník | PA 12 Hliník |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Analogový výstup | - | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 0–10 V / 4–20 mA | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 0–10 V / 4–20 mA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD