Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI0007

BNI IOL-709-000-K006

Standardní IO-Link huby pro senzory/aktory (Black Line)

Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
8× PNP, typ 2
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
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
8× PNP, typ 2
Analogové vstupy
4× analogový, proud (4–20 mA)
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ne
Součtový proud US, snímač
4 A
Materiál pouzdra
PA, průhledný
Rozměr
50 × 30,8 × 115 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
30 ms
Procesní data IN
10 bajtů
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat