Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standardní IO-Link huby pro senzory/aktory (Black Line)
Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Digitální vstupy
8× PNP, typ 2
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
| BNI IOL-102-S01-K019 | BNI IOL-104-S01-K021 | BNI IOL-102-000-K019 | |
|
4.933,10 CZK
Ceníková cena
|
6.004,10 CZK
Ceníková cena
|
4.622,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M8 × 1, 3pólová | 8× zásuvka M8 × 1, 4pólová | 8× zásuvka M8 × 1, 3pólová |
| Digitální vstupy | 8× PNP, typ 2 | 16× PNP, typ 2 | 8× PNP, typ 2 |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ne | ne | ne |
| Sledování jednotlivých kanálů | ano | ano | - |
| Součtový proud US, snímač | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiál pouzdra | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Rozměr | 30 × 24 × 129,5 mm | 30 × 24 × 129,5 mm | 30 × 24 × 129,5 mm |
| Teplota prostředí | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Krytí | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 2.5 ms | 10 ms | 2.5 ms |
| Procesní data IN | 2 bajty | 4 bajty | 1 bajt |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD