Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNI002F

BNI CCL-104-100-Z001

Síťové moduly pro CC-Link

Rozhraní
CC-Link
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
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
CC-Link
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 2
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ne
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Rozměr
68 × 37,9 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat