Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
IO-Link huby pro senzory/aktory pro bezpečnostní aplikace (Safe Line)
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Součtový proud US, snímač
4.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Digitální výstupy
16× PNP
Rozhraní
IO-Link 1.0
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-256-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
7.296,40 CZK
Ceníková cena
|
7.383,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|
| Součtový proud US, snímač | 4.0 A | 4.0 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 9.0 A |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP |
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Rozměr | 68 × 32,4 × 181,5 mm | 68 × 32,4 × 181,5 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD