Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
IO-Link huby pro senzory/aktory pro specializované aplikace (Silver Line)
Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-000-Z013 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P012 | |
|
6.818,20 CZK
Ceníková cena
|
7.410,00 CZK
Ceníková cena
|
9.301,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 5-pólový | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | - |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 2 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | PNP: Yes, NPN: No | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 2 A | 2 A |
| Spínací proud | 16× 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16× 2 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 16 A | 4 A |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
PBT, GF30 Ušlechtilá ocel (1.4404), Inserts |
| Rozměr | 68 × 32,4 × 181,5 mm | 68 × 31,8 × 181,5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav | IP 68, IP 69K, našroubovaný stav |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM3 (230,4 kbaud) | COM3 (230,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 12 ms | - | 2 ms |
| Procesní data IN | 2 bajty | 12 bajtů | 12 bajtů |
| Procesní data OUT | 2 bajty | 2 bajty | 2 bajty |
| Rozšiřující port | - | ano | ano |
| Sledování jednotlivých kanálů | - | ano | ano |
| Dodatečná funkce | - |
Vibrace Internal temperature Zjištění zařízení |
Vibrace Internal temperature Zjištění zařízení |
| Secondary features | - |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD