Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
IO-Link huby pro senzory/aktory pro bezpečnostní aplikace (Safe Line)
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Součtový proud US, snímač
4.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Digitální výstupy
8× PNP
Rozhraní
IO-Link 1.0
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-S01-Z013 | BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
6.566,30 CZK
Ceníková cena
|
6.538,30 CZK
Ceníková cena
|
7.383,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|---|
| Součtový proud US, snímač | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Digitální výstupy | 8× PNP | 8× PNP | 16× PNP |
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Rozměr | 68 × 32,4 × 181,5 mm | 68 × 32,4 × 181,5 mm | 68 × 32,4 × 181,5 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD