Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
IO-Link huby pro senzory/aktory pro specializované aplikace (Silver Line)
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
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
| BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-S02-Z026 | BNI IOL-302-S02-R026 | |
|
6.818,20 CZK
Ceníková cena
|
7.047,20 CZK
Ceníková cena
|
9.354,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 5-pólový | 7/8"-Konektor, 4-pólový | 7/8"-Konektor, 4-pólový |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano | ano |
| Rozšiřující port | ano | ano | ano |
| Sledování jednotlivých kanálů | ano | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 9.0 A | 9 A |
| Spínací proud | 16× 2 A | 16× 2 A | 16× 2 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 9.0 A | 9 A |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
PBT, GF30 Ušlechtilá ocel (1.4404), Inserts |
| Rozměr | 68 × 32,4 × 181,5 mm | 68 × 32,4 × 181,5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Teplota prostředí | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Krytí | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 6.2 ms | 5.6 ms | 6.0 ms |
| Procesní data IN | 8 bajtů | 6 bajtů | 6 bajtů |
| Procesní data OUT | 2 bajty | 2 bajty | 2 bajty |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD