Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Převodníky signálů
Provedení
Analogový převodník
Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Analogové výstupy
Analogový, napětí (0–10 V)
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ne
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
| BNI IOL-724-000-K023 | BNI IOL-722-000-K023 | |
|
2.592,50 CZK
Ceníková cena
|
2.592,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Analogový převodník | Analogový převodník |
|---|---|---|
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Analogové výstupy | Analogový, napětí (0–10 V) | Analogový, proud (4–20 mA) |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ne | ne |
| Rozlišení | ≤ 14 bitů | ≤ 14 bitů |
| Připojení | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný |
| Přípojka snímač | Zásuvka M12 × 1, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, 4pólová, A kódovaná |
| Materiál pouzdra | PA | PA |
| Rozměr | 14,2 × 50,4 × 40 mm | 14,2 × 50,4 × 40 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 12 ms | 12 ms |
| Procesní data IN | 2 bajty | 2 bajty |
| Procesní data OUT | 2 bajty | 2 bajty |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD